Publier vos produits
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduit par Google,

    Carreaux de vinyle de luxe, épaisseur de 2,0 mm, couche d'usure de 0,55 mm adaptée aux installations commerciales, revêtement de protection PUR
    La collection de carreaux de vinyle de luxe Affinity 255 comprend 16 teintes avec une épaisseur de 2 mm et une couche d'usure de 0,55 mm, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements commerciaux. La gamme est 100 % recyclable et dispose d'un renfort en polyuréthane réticulé de haute qualité qui offre des avantages de nettoyage supérieurs, des économies de maintenance tout au long du cycle de vie et une conservation optimale de l'apparence.

    Spécification
    • The Affinity 255 luxury vinyl tile collection features 16 timber shades each with a 2mm gauge and 0.55mm wear layer that perfectly aligns alongside 2mm vinyl sheet flooring, providing a seamless flooring solution that flows throughout any commercial installation. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2964 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 16 shades, 2mm gauge, 0.55 wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Affinity-255-PUR
    • Famille de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring