Publier vos produits
Polysafe Hydro Evolve - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro Evolve - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro Evolve - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro Evolve - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro Evolve - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Hydro Evolve - wet room safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Hydro Evolve est un revêtement de sol de sécurité robuste sans carborundum avec un gaufrage à picots en relief, conçu pour offrir une meilleure adhérence et une sécurité sous les pieds dans les zones continuellement humides et pieds nus. Polysafe Hydro obtient 36+ au Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) au Ramp Test & Class B selon DIN51097 et est entièrement conforme HSE. Disponible en 8 coloris subtils et sophistiqués conçus pour répondre aux tendances intérieures modernes. Quartz coloré, oxyde d'aluminium, particules de carbure de silicium et agrégats recyclés naturels incorporés dans le vinyle pour améliorer la traction et la sécurité sous le pied. Idéal pour les zones commerciales et résidentielles où les pieds nus et les chaussures sont portés - y compris les douches à l'italienne, les zones d'hydrothérapie, les vestiaires et piscine intérieure entoure. Très adapté aux adaptations pour handicapés où un revêtement de sol confortable mais sûr est une exigence clé. Polysafe Hydro Evolve est une gamme de revêtements de sol en vinyle de sécurité hautement décoratifs, idéale pour les zones continuellement humides et pieds nus où il y a de l'eau courante en continu et une exigence pour une meilleure résistance au glissement. Convient également aux zones chaussées. Disponible en 8 couleurs aqueuses et subtiles, cette gamme de revêtements de sol de sécurité sans carborundum présente des particules antidérapantes dans le vinyle et un relief à picots pour une meilleure adhérence et une sécurité sous le pied. Idéal pour les zones commerciales et résidentielles où les pieds nus et les chaussures sont portés - y compris les douches à l'italienne, les zones d'hydrothérapie, les vestiaires et les abords des piscines intérieures. Très adapté aux adaptations handicapées. Conçu pour obtenir une résistance au glissement durable de 36+ (Slider 96) sur le test humide Pendulum et la classe B selon DIN 51097.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight: 2960 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - Slider 55/96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Water Tightness: Annex A (EN 13553) • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Hydro-Evolve
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl