Publier vos produits
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Wood fx Acoustix PUR est un revêtement de sol de sécurité robuste disponible dans une gamme de 8 modèles de bois authentiques conçus avec une épaisseur de 3,7 mm combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance. Polysafe Wood fx Acoustix obtient 36+ au Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) au Ramp Test et est entièrement conforme HSE. Avec une couche renforcée en mousse intégrée, des niveaux de réduction des bruits d'impact de 19 dB sont atteints, dépassant les exigences de la partie E du règlement sur la construction. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Polysafe Wood fx Acoustix PUR est une gamme de revêtements de sol en vinyle de sécurité décoratifs de haute spécification combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable et d'une isolation acoustique acoustique. Présentant des reproductions authentiques de motifs en bois populaires et de haute clarté, la gamme intègre un spectre de couleurs claires à foncées avec des agrégats de sécurité non intrusifs dans le vinyle pour créer un intérieur sûr mais attrayant dans les zones commerciales ou résidentielles. Avec une couche renforcée en mousse intégrée, des niveaux de réduction des bruits d'impact de 19 dB sont atteints, dépassant les exigences de la partie E du règlement sur la construction. Les zones d'utilisation typiques comprennent les écoles, les universités, les résidences étudiantes, les hôpitaux, les soins aux personnes âgées, les logements sociaux ainsi que les bâtiments publics où il y a une forte fréquentation générale.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 3.7 mm • Gross Weight 2.0mm: 2670 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Wood • RBG Codes • Features : 19dB impact sound reduction, high quality, cross-linked polyurethane reinforcement, UV cured for superior cleaning benefits • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: ≤0.20mm • Acoustic: ISO 10140-3 19dB • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Wood-fx-Acoustix-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.7
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl