Publier vos produits
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form

    Climablock Standard Element - Stay-in-place form

    Traduit par Google,
    CLIMABLOCK® Linear est un coffrage à maintien pour murs composé de deux panneaux isolants parallèles de 120 x 40 cm en EPS TWINPOR face à face et maintenus ensemble par des voiles en plastique d'une certaine mesure qui définit l'épaisseur du mur en béton : peut être de 16,2 (17 nominal) – 19,2 (20 nominal) – 25 cm. Le panneau isolant interne a une épaisseur de 6,4 cm, tandis que le panneau isolant externe peut avoir une épaisseur de 6,4 – 9,4 – 12,4 – 18,4 cm. La version avec une épaisseur de paroi en béton de 16,2 (17 nominal) et 19,2 (20 nominal) présente des éléments compensateurs linéaires, d'angle et de hauteur. Les éléments assemblables d'épaisseur 25 cm ne présentent que des éléments linéaires et compensateurs de hauteur. CLIMABLOCK®, système breveté de Pontarolo Engineering spa, est le moyen le plus rapide et le plus économique de créer des bâtiments à faible impact énergétique (Classe A, NZEB …). Les principaux avantages sont : - Économie d'énergie : isolation élevée, inertie thermique et isolation acoustique. - Processus de construction efficace : installation simple et rapide, manipulation facile, adaptable à toute conception de projet. - Économiquement durable : coûts précis, hautes performances thermiques, acoustiques et sismiques, avec peu de maintenance. - Grand confort de vie.
    Spécification
    • Construction of reinforced, thermally insulated walls, using the system CLIMABLOCK® of Pontarolo Engineering S.p.A. from San Vito al Tagliamento in Italy, with concrete of class C25/30 excluded any reinforcement steel as per project design. Concrete, between the insulating panels of the insulated concrete form, casted following manufacturer instructions, of thickness of 16,2 cm (17 cm in nominal) - 19,2 (20 cm nominal) - 25 cm. Inner insulating panel of thickness 6,4 cm, external insulating panel of thickness 6,4 - 9,4 - 12,4 or 18,4 cm. Insulation panels are made of EPS CS(10)150, antireflective of the high performance Twinpor material (black and white), fire reaction class E (self-extinguishing), thermal conductivity equal or less then 0,0316 W/mK and resistance coefficient to vapor diffusion between 30 and 70. The panels will have to be injection molded with omega shaped gorges on the side facing the concrete for a better bonding with it and upper and lower joints for attachment between panels. With a variable overall thickness of the elements (from a min. of 29 cm to a max. of 49,8 cm) a thermal transmittance of U=0,127 W/mqK can be reached (value of EPS panels only, calculated considering the declared thermal conductivity of the material). The elements present vertical recycled plastic webs, that represent the 49% of the overall element weight, every 20 cm, facing out from the internal panel and able to hold an internal finishing panel screwed on them. Including special pieces, wastage, renting and more, excluding internal and external finishing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Insulated_concrete_form_Climablock_Standard
    • Famille de produitsInsulated Concrete Form
    • Groupe de produitsClimablock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCStructural building products
    • Code UNSPSC3013
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_29_62
    • Description de l'Uniclass 2015Permanent insulation formwork (PIF)
    • Code CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Numéro OmniClass23-13 31 17 17
    • Titre OmniClassInsulated Concrete Forms
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls