Publier vos produits
Shower door - split - C53FBS21

Shower door - split - C53FBS21

Traduit par Google,

Cabine de douche à portes battantes - C53FBS21

Spécification
  • Split doors shower enclosure 90x90 cm - C53FBS21

Spécifications techniques
  • Réference unique.C53FBS21
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsBathroom accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)1950
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud