Publier vos produits
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Traduit par Google,

Évier en pierre acrylique avec poignée en acier inoxydable / support de tour. Le coude repose. Cet évier n'a pas de trop-plein et les déchets sont exposés.

Spécification
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Spécifications techniques
  • Réference unique.acrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRésine de synthèse Acrylique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie