Publier vos produits
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Traduit par Google,

Nos articles ont tous de véritables caractéristiques de signature Ponte Giulio ; comme la hauteur de 500 mm des cuvettes de toilettes, les accoudoirs du lavabo, la profondeur appropriée pour les genoux en position assise, les receveurs de douche à fleur de sol et les baignoires à porte avec portes. Le design couvre tout, du classique au moderne et avant-gardiste, adapté à tout type d'environnement, y compris les espaces privés et publics - B46CML22

Spécification
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

Spécifications techniques
  • Réference unique.B46CML22
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)189
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud