Publier vos produits
Ergonomic Sink With Elbow Rests B40CMS01

Ergonomic Sink With Elbow Rests B40CMS01

Traduit par Google,

Évier ergonomique avec façade incurvée et repose-coudes. Le bassin est en forme de triangle. Porcelaine.

Spécification
  • • Sink is about 26 ½ ” wide, 23” deep, 8 ¾” high
    • Basin is triangle shaped and sink has curved front for seated access.
    • Extra space for storage on side & back of sink
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket which attaches to sink not included, sold separately, B41DCS01
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Mounting hardware for wood stud installation available separately, Y90SES42

Spécifications techniques
  • Réference unique.ergonomic-sink-with-elbow-rests-b40cms01
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie