Publier vos produits
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Traduit par Google,

Miroir, inclinable, verre de sécurité - F41JPS21

Spécification
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Spécifications techniques
  • Réference unique.F41JPS21
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsBathroom accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)76
  • Largeur (mm)695
  • Profondeur (mm)745
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie