Publier vos produits
Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Traduit par Google,

Barre d'appui bariatrique droite avec deux brides renforcées supplémentaires - G02JAS14

Spécification
  • Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS14

Spécifications techniques
  • Réference unique.G02JAS14
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3
  • Largeur (pouces)39
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud