Publier vos produits
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

Traduit par Google,
Barre d'appui en forme de L en tube d'acier inoxydable AISI 304 sans soudure, avec finition satinée - G55JBL20
Spécification
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Spécifications techniques
  • Réference unique.G55JBL20
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)39
  • Largeur (pouces)21
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)6.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud