Publier vos produits
Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Traduit par Google,

Barre d'appui droite

La ligne en acier inoxydable de Ponte Giulio a été fabriquée avec de multiples options de finition, vous donnant la possibilité de créer un espace personnalisé pour vos clients. Tout notre acier inoxydable a été conçu spécifiquement pour les environnements humides et les zones à fort trafic, garantissant la satisfaction de tous vos clients - G57JAS02

Spécification
  • Code
    Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs)
    Load capacity (lbs)
    G57JAS01
    15 1/8x2 3/4x3 1/8
    1
    G57JAS02
    19 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.3
    G57JAS03
    21 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.4
    G57JAS04
    27 1/16x2 3/4x3 1/8
    1.8
    G57JAS05
    33 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS06
    35 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS07
    39 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.5
    G57JAS08
    45 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.9
    G57JAS09
    51 1/8x2 3/4x3 1/8
    3.3 - G57JAS02

Spécifications techniques
  • Réference unique.G57JAS02
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)3.13
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud