Publier vos produits
Hug Folding Shower Seat G12JDS10

Hug Folding Shower Seat G12JDS10

Traduit par Google,

Siège de douche rabattable HUG avec brides de montage centrales de 16 po, cadre et plaque de montage en acier inoxydable, siège en polyuréthane

Spécification
  • • Seat is about 16 ½” wide, 18” deep
    • 450-pound load capacity
    • Comfortable PUR seat, has a nice texture that prevents that “slipping” feeling
    • Stainless-steel frame has no finger pinch-points
    • Seat can be installed alone
    • Optional Backrest or Backrest with Arms can make the seat feel more like a chair
    • Mount into studs or blocking for a secure installation
    • Mounting flanges are 16” apart (use with standard studs) or 14 ¼” apart (use in blocking)
    • Lifetime warranty – Ponte Giulio stands behind our products

Spécifications techniques
  • Réference unique.hug-folding-shower-seat-g12jds10
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-31 17 23
  • Titre OmniClassShower Seats

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie