Publier vos produits
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Traduit par Google,

Barre d'appui droite, en acier inoxydable peint ou chromé, extrémités en acier inoxydable poli et bride de fixation de cheville cylindrique. Disponible dans les couleurs standard Prestigio Plus ou dans les couleurs du designer HUG.

Spécification
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Spécifications techniques
  • Réference unique.prestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas44
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie