Publier vos produits
Poolins Up Recta Small swimming pool
Poolins Up Recta Small swimming pool
Poolins Up Recta Small swimming pool
Poolins Up Recta Small swimming pool
Poolins Up Recta Small swimming pool
    Poolins

    Poolins Up Recta Small swimming pool

    Traduit par Google,

    Des piscines à débordement surélevées conçues pour ravir et impressionner, sans avoir besoin d'excavation ou d'installations complexes. Avoir une piscine minimaliste en un temps record, sans les tracas de travaux de construction, c'est possible.

    Un Poolins Up comprend : bassin à débordement avec canal de débordement périphérique, jets intégrés, sortie d'aspirateur/drain de fond intégré, réservoir de compensation, local technique avec équipements inclus (pompe, filtre, panneau électrique, système de plomberie et vannes d'arrêt), espace solarium avec coussin. Extras : électrolyseur au sel, chauffage, couverture ou bâche automatique, modules extérieurs (table basse, table haute, solarium long, solarium bas, module escalier), bancs intérieurs (côté long, côté court ou en forme de « L »).

    Spécification
    • Poolins Up pools can be purchased alone or complemented with external modules (sunbeds, tables, stairs, etc.). Therefore, in the provided BIM files, you will find the pool with the recommended standard module configuration as well as by itself. You can purchase the pool with or without modules or with the number of complementary external modules you desire.

      Poolins Up pools must be installed on a perfectly leveled, smooth, and solid concrete slab (or equivalent surface) that is free of any protrusions that could puncture the pool’s floor. This supporting surface must be continuous across the entire surface and footprint of the acquired Poolins Up model. Framed, reticulated, ribbed, discontinuous, or perimeter support structures will not be valid.

      Regarding their installation, they can be set up with or without a pre-installation of utilities (water, drainage, and power outlet). In the latter case, the pool will be connected to an external socket using the cable with a plug (provided by default with the product), will be filled with a hose through an external water connection and will drain from the lower area of a side wall. Connect the pool to an independent electrical line equipped with a 30mA high-sensitivity differential. Poolins Up pools are designed to remain filled at all times. Do not leave the product without water or without protection under high sun exposure or high temperatures, as the material may suffer unwanted deformations, especially at the bottom of the pool.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.poolinsuprectasmall-swimmin-pool
    • Famille de produitsPoolins Up
    • Groupe de produitsSwimming Pool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.68
    • Largeur (mm)1.8
    • Profondeur (mm)2.9
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Code Uniclass 2015En_42_85_60
    • Description de l'Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
    • Titre OmniClassSwimming Pools