Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/9376bc44-9351-4725-929a-2c3e0063adb3
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Receveurs de douche
LAGO - Bac à laver 75 x 61 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
LAGO - Bac à laver 75 x 61 cm
Bac à laver 75 x 61 cm - Poids : 36 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
LAGO - Bac à laver 75 x 61 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
J3500
Famille de produits
LAGO
Groupe de produits
Shower Trays
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
600
Largeur (mm)
750
Profondeur (mm)
380
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
34.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Receveurs de douche
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Description de l'Uniclass 2015
Shower trays
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Télécharger
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Télécharger
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Télécharger
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Télécharger