Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/2525d636-c8b4-4218-b5b2-c696719fa688
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
ULYSSE Baignoire 160 x 70 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
ULYSSE Baignoire 160 x 70 cm
Ulysse Baignoire 160 x 70 cm Poids : 18 kg Capacité au trop-plein 145 l En acrylique A encastrer ou à poser avec tablier(s) Unilux, en option Livrée sans vidage Ø 52 mm Piétements métalliques à vérins réglables
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
P1042
Famille de produits
ULYSSE
Groupe de produits
Bath Tub
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-04-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
590
Largeur (mm)
700
Profondeur (mm)
1600
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acrylique
Poids net (Kg)
19.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Télécharger
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Télécharger
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Télécharger
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Télécharger
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Télécharger
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Télécharger