Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
MATURA 2 Lavabo 60 x 55,5 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
MATURA 2 Lavabo 60 x 55,5 cm
Matura 2 Lavabo 60 x 55,5 cm En porcelaine vitrifiée. Autoportant Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
S2219
Famille de produits
MATURA 2
Groupe de produits
Basin
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-04-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
167
Largeur (mm)
599
Profondeur (mm)
552
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
17.598
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Description de l'Uniclass 2015
Wash basin systems
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Télécharger
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Télécharger
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Télécharger
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Télécharger
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Télécharger
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Télécharger