Publier vos produits
Olyos II WBWS –  S Connectors
Porcher

Olyos II WBWS – S Connectors

Douche Olyos II à double barre avec colonne fixe Idealrain avec douche à effet pluie 200 mm et douchette Idealrain.
Spécification
  • Douche Olyos II à double barre avec colonne fixe Idealrain avec douche à effet pluie 200 mm et douchette Idealrain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0492
  • Famille de produitsOlyos II
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)1008
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Poids net (Kg)3.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe