Publier vos produits
OLYOS Mitigeur évier monotrou
OLYOS Mitigeur évier monotrou
    Porcher

    OLYOS Mitigeur évier monotrou

    Olyos Mitigeur évier monotrou BlueStart : ouverture eau froide en position centrale Bec profilé orientable avec aérateur intégré. Plaque de renfort pour évier inox Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique - réf. B960775NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU Flexibles d'alimentation 350 mm Système de fixation rapide EASY-FIX Hauteur sous aérateur 138 mm. Hauteur totale 170 mm. Projection 226 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D1192
    • Famille de produitsOLYOS
    • Groupe de produitsKitchen Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)173
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)263
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.312
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps