Publier vos produits
SANIS - Mitigeur évier monotrou
SANIS - Mitigeur évier monotrou
    Porcher

    SANIS - Mitigeur évier monotrou

    Mitigeur évier monotrou - Hauteur sous aérateur 193 mm Hauteur totale 196 mm Projection 200 mm
    Spécification
    • SANIS - Mitigeur évier monotrou
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2489
    • Famille de produitsSATIS
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)595
    • Largeur (mm)335
    • Profondeur (mm)73
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe