Publier vos produits
AXIF PLUS - Urinoir avec alimentation apparente
AXIF PLUS - Urinoir avec alimentation apparente
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinoir avec alimentation apparente

    Urinoir avec alimentation apparente - 57 x 31 cm
    Spécification
    • AXIF PLUS - Urinoir avec alimentation apparente
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E5706
    • Famille de produitsAXIF PLUS
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)570
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals