Publier vos produits
AXIF PLUS - Urinoir sans eau 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinoir sans eau 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinoir sans eau 65 x 32,5 cm

    Urinoir sans eau 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Spécification
    • AXIF PLUS - Urinoir sans eau 65 x 32,5 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E5707
    • Famille de produitsAXIF PLUS
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)312
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)646
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)16.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals