Publier vos produits
ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
    Porcher

    ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm

    Receveur 120 x 90 cm
    Spécification
    • ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0055
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produits Shower Trays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe