Publier vos produits
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    Traduit par Google,

    Receveur de douche Freedom 38 po x 38 po conforme à la norme ANSI B, conçu pour les espaces de type transfert. Comprend un seuil extra-plat de 4 po, une base pré-nivelée pour une installation facilitée, une surface en fibre de verre avec revêtement acrylique, une garantie de 30 ans et est fabriqué aux États-Unis.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsANSI B Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche