Publier vos produits
Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245
Pottorff

Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame vidable à 45 degrés de 2 po de profondeur

La persienne à lames drainables EFD-245 est conçue pour empêcher la pénétration de l'eau dans les applications de pluie non poussées par le vent en collectant l'eau dans les gouttières à cadre et à lames et en la canalisant vers les descentes pluviales et loin des voies de circulation d'air. L'EFD-245 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 5" (114 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.3 ft2 (0.68 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 973 fpm (4.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 7123 cfm (3.36 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.08 m/s)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Drainable-Louver-2-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-245
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers