Publier vos produits
TempTAP Lead Free* thermostatic faucets - TempTap 105
Powers

TempTAP Lead Free* thermostatic faucets - TempTap 105

Traduit par Google,

Les robinets thermostatiques TempTAP des séries 105 et 115 sont dotés d'un actionneur thermique avancé pour fournir la dernière protection thermique. La cartouche à levier unique, avec disques en céramique intégrés, permet de contrôler à la fois la température et le volume. TempTAP mélange automatiquement l'eau chaude et l'eau froide pour fournir de l'eau préréglée dans une plage spécifique. En cas de panne d'eau froide, l'actionneur thermique coupe pratiquement le débit d'eau chaude. Inscrit à ASSE 1070, IAPMO cUPC et NSF 61 Section 9 Annexe G.

Spécification
  • Features

    • Single-lever cartridge provides both temperature and volume control and quickly compensates for pressure and temperature fluctuations
    • Durable Lead-Free* brass body complies with low lead installation requirement
    • Limits flow to less than 0.5 gpm in the event of cold water failure and ADA compliant
    • Eliminates installation of under-the-counter thermostatic valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.TempTAP-105-Thermostatic-Faucet
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsThermostatic Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING