Publier vos produits
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0612
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0612
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0612
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0612
    Powrmatic

    N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0612

    Traduit par Google,

    Le ventilateur naturel et le ventilateur de fumée OSREN0612 Powrmatic N-SHEV de Powrmatic fournit un système de ventilation d'évacuation de la fumée et de la chaleur pour une large gamme d'applications. Le ventilateur de toit Opensky N-SHEV Natural & Smoke peut être monté sur le toit soit sur un montant, soit dans un vitrage, soit sur une feuille absorbante de toit et est disponible dans une gamme de dimensions, d'opérations de contrôle et de finitions.

    Le ventilateur naturel et de fumée N-SHEV peut également être utilisé comme ventilateur à ouverture automatique (AOV) et peut être utilisé dans les cages d'escalier des appartements et des immeubles de bureaux où la protection des voies d'évacuation communes est d'une importance primordiale. L'opensky de toit peut être fabriqué dans une gamme de tailles pour correspondre au document approuvé B requis ou aux zones libres géométriques.

    Le Roof Opensky peut être utilisé pour la ventilation naturelle ou le désenfumage et peut être intégré dans un système d'alarme incendie. Dès que l'alarme est activée, l'AOV s'ouvre automatiquement en créant un "effet cheminée", qui élimine la fumée existante, permettant ainsi aux personnes de trouver les sorties et aux pompiers d'éteindre le feu en conséquence

    Avantages du produit :

    • Haute performance de zone libre
    • Ventilateur de fumée
    • Ventilateur naturel
    • Ventilateur DENFC
    • Répond aux exigences de surface libre de 1,0 m² et 1,5 m²
    • S'ouvre en 60 secondes
    • Faible entretien et évent de désenfumage économique
    • Capacité de valeur U de 6 W/m2ºk
    • Finition d'usine ou couleur RAL personnalisée
    • Base sur mesure pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ouverture
    • Testé pour l'évacuation des fumées selon BS-EN12101:2:2003

    Veuillez noter qu'une base/relevé rabattable devra être construit :

    Spécification
    • ORSEN 0612 N-SHEV Natural & Smoke Ventilator Specification:

      • ROOF OPEN SKY VENT, OSREN0612/T/Q/PC/UA
      • DRIVE OPEN / DRIVE CLOSED
      • 24V dc, 0.8A, POLARITY REVERSAL
      • THIS VENT HAS BEEN TESTED TO BS EN 12101 Pt 2
      • MILL FINISH SINGLE SKIN ALUMINIUM
      • FREE AREA = 1.21m²
      • AERODYNAMIC FREE AREA = 0.85m²
      • FREE AREA to Approved Document B = 1.05m²
      • APPROX. WEIGHT 30kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.612
    • Famille de produitsSmoke Ventilation
    • Groupe de produitsOpensky
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1270
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
    • Classification IFCAmortisseur
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
    • Description de l'Uniclass 2015Natural ventilation systems