Publier vos produits
SIGMA HAFTGRUND PIGMENTIERT primer

SIGMA HAFTGRUND PIGMENTIERT primer

Traduit par Google,

Primaire pigmenté à base d'eau pour supports difficiles à haut pouvoir isolant. Adapté aux applications extérieures et intérieures avec une excellente résistance sur supports alcalins et des propriétés de réduction du risque d'efflorescences salines. Technologie de résistance rapide à la pluie qui permet d'appliquer 25 minutes après la pluie.

Spécification
  • Highly insulating, water-based pigmented primer with excellent coverage; Sigma Haftgrund Pigmentiert is especially formulated for the treatment of difficult substrates, such as alkaline substrates. It also reduces the risk of salt efflorescence formation. Due to its high insulating power, it is particularly suitable for gypsum substrates. Quick rain tecnology (25 minutes)

Spécifications techniques
  • Réference unique.sigmahaftgrundpigmentiert
  • Famille de produitsSIGMA
  • Groupe de produitsWB OPAQUE PRIMER
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020100
  • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes