Principales caractéristiques
Quad Pixel Drive crée des images 4K fluides sur les modèles compatibles. Le contraste dynamique, Rich Color Enhancer, le mode Art numérique et la projection à fréquence d’images élevée contribuent à des expériences visuelles réalistes et immersives.
-------
Le boîtier compact et léger réduit les contraintes d’installation. Un emplacement compatible Intel® SDM, un processeur multimédia en option et la compatibilité avec les objectifs de la série DLE permettent une conception de système flexible et évolutive.
-------
Un moteur optique et un module de source lumineuse conformes à la norme IP5X ainsi qu’une conception sans filtre permettent un fonctionnement sans entretien à long terme. Les résines recyclées et le mode Eco Boost contribuent à réduire l’impact environnemental et la consommation d’énergie.