Principales caractéristiques
Un boîtier plus petit et plus léger simplifie la manipulation et l’installation. Un emplacement compatible Intel® SDM, Smart Projector Control, NFC, Remote Preview LITE et l’intégration avec Visual Software Suite permettent des flux de travail rationalisés.
-------
Quad Pixel Drive produit des images 4K fluides sur les modèles compatibles. Le contraste dynamique, Gradation Smoother et un réglage perfectionné du niveau de noir améliorent le contraste, la gradation et la continuité multi-écrans.
-------
Un bloc optique scellé et un système de refroidissement liquide permettent une projection sans entretien à long terme. Le moteur d’entraînement multi-laser et l’entrée de secours améliorent la fiabilité, tandis que la conception de l’alimentation permet un flux lumineux élevé sur AC 100–120 V.