Publier vos produits
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2

    Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, série PT-RQ35K2

    Principales caractéristiques

    • Une projection spectaculaire, accessible et agile

    La conception 3-Chip DLPTM légère et compacte réduit les contraintes logistiques liées au transport, à l’installation et au stockage, en particulier lorsque l’espace en coulisses ou d’installation est limité.
    -------

    • Qualité d’image envoûtante

    Deux lasers bleus et un laser rouge élargissent la reproduction de l’espace colorimétrique pour des rouges vifs et des bleus purs, renforçant le réalisme et l’impact des contenus haute résolution.
    -------

    • Système de refroidissement exclusif pour une projection stable

    Un circuit d’air dédié, un système de refroidissement et un radiateur sans ailettes assurent un fonctionnement stable. La projection sans entretien, l’entrée de secours et le circuit de basculement laser aident à minimiser les interruptions.

    Spécification
    • Type de projecteur

      PT-RQ35K2: projecteur 3-Chip DLPTM
      PT-RZ34K2: projecteur 3-Chip DLPTM

      Source lumineuseDiodes laser (LD bleue, LD rouge)
      Flux lumineux30 500 lm
      Flux lumineux (centre)32 000 lm
      Résolution

      PT-RQ35K2: 4K (3840 x 2400 pixels avec Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ34K2: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3chip_dlp_projector_rq35k
    • Famille de produitsLarge Venue
    • Groupe de produits3-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel