Publier vos produits
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K
Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K

    Projecteurs Tri-DLP™, Grands espaces, PT-RQ50K

    Principales caractéristiques

    • Des images 4K natives, riches en couleurs, à 50 000 lm, pour une expérience visuelle spectaculaire

    L’imagerie 4K native et un moteur laser combinant lasers rouges et bleus offrent une projection à haute luminosité avec une gamme de couleurs plus étendue pour des expériences visuelles immersives à grande échelle.
    -------

    • Une conception tout-en-un polyvalente qui simplifie les opérations sur site

    Un boîtier tout-en-un associe un flux lumineux élevé à un encombrement réduit. Smart Projector Control, NFC et Remote Preview aident à rationaliser la configuration, y compris la préparation lorsque le projecteur est en mode veille.
    -------

    • Système de refroidissement exclusif pour une projection stable

    Un circuit d’air, un système de refroidissement et un radiateur sans ailettes repensés renforcent la fiabilité de fonctionnement. Dynamic Digital Control régule la puissance du laser rouge et le refroidissement pour maintenir une qualité d’image constante.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteur 3-Chip DLPTM
      Source lumineuseDiodes laser (LD bleue, LD rouge)
      Flux lumineux50 000 lm
      Flux lumineux (centre)51 000 lm
      Résolution4K natif (4096 x 2160 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3chip_dlp_projector_rq50k
    • Famille de produitsLarge Venue
    • Groupe de produits3-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel