Principales caractéristiques
Le RZ14K optimise la conception de la série RQ25K pour les applications de location et de spectacle, offrant une luminosité élevée dans un châssis nettement plus léger et plus compact. Il prend en charge les objectifs 3-Chip DLP™ existants, offre une luminosité de 14 000 lm sur AC 100–120 V et comprend un emplacement compatible avec la norme Intel® SDM pour des fonctionnalités étendues et l’intégration système.
-------
Luminosité, contraste, résolution et précision des couleurs élevés se combinent pour créer des expériences visuelles percutantes. Le contraste dynamique a été porté à 25 000:1, tandis que Gradation Smoother aide à réduire les effets de bandes de couleur et que la fonction perfectionnée de réglage du niveau de noir améliore la qualité d’image sur les écrans incurvés.
-------
Le moteur optique et le module de source lumineuse laser sont conformes à la norme IP5X de protection contre la poussière. Associé à un système de refroidissement liquide sans filtre, le projecteur permet jusqu’à 20 000 heures de projection sans entretien. L’entrée de secours et le moteur d’entraînement multi-laser renforcent encore la fiabilité de fonctionnement.