Publier vos produits
Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460
Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460
Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460
Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460
Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460
Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460

    Projecteurs LCD, Portable, série PT-LMZ460

    Principales caractéristiques

    • Projection sans effort n’importe où, n’importe quand

    Le boîtier compact et portable est facile à transporter et à installer. Quick Startup, l’HDMI® compatible CEC, Digital Zoom Extender et le décalage d’image numérique permettent une projection rapide et un réglage simple.
    -------

    • Efficace, fiable et rentable

    Le laser SOLID SHINE et l’ECO Filter réutilisable offrent de longs intervalles d’entretien, tandis que le moteur optique efficace réduit la consommation électrique par rapport aux modèles à lampe conventionnels.
    -------

    • SOLID SHINE pour des images claires en pleine lumière

    Une luminosité élevée, le contraste dynamique et une imagerie haute résolution offrent des images vives et détaillées qui restent claires et faciles à voir dans les salles de classe et les salles de réunion bien éclairées.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteurs LCD
      Source lumineuseDiodes laser
      Flux lumineux

      PT-LMZ460: 4 600 lm
      PT-LMZ420: 4 200 lm
      PT-LMW460: 4 600 lm
      PT-LMW420: 4 200 lm
      PT-LMX460: 4 600 lm
      PT-LMX420: 4 200 lm

      Flux lumineux (centre)PT-LMZ460: 4 800 lm
      PT-LMZ420: 4 500 lm
      PT-LMW460: 4 800 lm
      PT-LMW420: 4 500 lm
      PT-LMX460: 4 800 lm
      PT-LMX420: 4 500 lm
      Résolution

      PT-LMZ460: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMZ420: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMW460: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMW420: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMX460: XGA (1024 x 768 pixels)
      PT-LMX420: XGA (1024 x 768 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcd_projector_lmz460
    • Famille de produitsPortable
    • Groupe de produitsLCD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel