Publier vos produits
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K
Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K

    Projecteurs LCD, Installation fixe, série PT-MZ20K

    Principales caractéristiques

    • Vidéoprojector LCD 20 000 lm le plus petit, le plus léger et le plus silencieux au monde

    Voici le projecteur le plus petit, le plus léger et le plus silencieux de sa catégorie, offrant une luminosité allant jusqu’à 20 000 lm dans un boîtier léger de 23 kg. Un moteur optique perfectionné offre une reproduction vive des couleurs et une excellente visibilité dans les environnements bien éclairés, tout en conservant un fonctionnement silencieux.
    -------

    • La conception économe en énergie à longue durée de vie minimise les problèmes

    Le moteur d’entraînement multi-laser et l’entrée de secours permettent une projection continue même en cas de problème. Aucun entretien de la source lumineuse ou du filtre n’est nécessaire pendant jusqu’à 20 000 heures, tandis que le système optique à haut rendement offre une luminosité exceptionnelle avec une consommation électrique réduite.
    -------

    • Fourniture jusqu’à 20 000 lm sur 100-240 V CA, une première mondiale

    La série PT-MZ20K est le premier projecteur de la classe 20 000 lm du secteur capable d’offrir une luminosité maximale sur AC 100–240 V. La fonctionnalité NFC, la prise en charge d’objectifs en option, dont l’objectif zoom à ultra-courte focale ET-EMU100, et la compatibilité avec Visual Software Suite (VSS) permettent une installation flexible et une intégration simplifiée dans les flux de travail.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteurs LCD
      Source lumineuseDiode laser
      Flux lumineux

      PT-MZ20KL: 20 000 lm
      PT-MZ17KL: 16 500 lm
      PT-MZ14KL: 14 000 lm
      PT-MZ11KL: 11 000 lm

      Flux lumineux (centre)

      PT-MZ20KL: 21 500 lm
      PT-MZ17KL: 17 700 lm
      PT-MZ14KL: 15 000 lm
      PT-MZ11KL: 11 800 lm

      RésolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcd_projector_mz20k
    • Famille de produitsInstallation
    • Groupe de produitsLCD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel