Publier vos produits
Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400
Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400
Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400
Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400
Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400
Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400

    Projecteurs LCD, Courte focale, série PT-TMZ400

    Principales caractéristiques

    • Projetez n’importe où instantanément à courte distance

    La projection à courte focale minimise les ombres du présentateur, tandis que le boîtier compact, Digital Zoom Extender et le décalage d’image numérique simplifient l’installation. Quick Startup et le fonctionnement silencieux permettent une utilisation immédiate.
    -------

    • Fiabilité efficace avec un minimum d’entretien

    Le laser SOLID SHINE et un ECO Filter réutilisable offrent de longs intervalles d’entretien. Une consommation électrique efficace contribue à réduire les coûts d’exploitation et l’impact environnemental.
    -------

    • Images et texte nets et nets chez WUXGA

    Une luminosité élevée, le contraste dynamique et Daylight View Basic offrent des images claires dans les pièces lumineuses. La série conserve le rapport d’aspect natif approprié et affiche des textes nets pour une lisibilité optimale.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteurs LCD
      Source lumineuseDiodes laser
      Flux lumineux

      PT-TMZ400: 4 000 lm
      PT-TMW380: 3 800 lm
      PT-TMX380: 3 800 lm

      Flux lumineux (centre)PT-TMZ400: 4 400 lm
      PT-TMW380: 4 100 lm
      PT-TMX380: 4 100 lm
      Résolution

      PT-TMZ400: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-TMW380: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-TMX380: XGA (1024 x 768 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcd_projector_tmz400
    • Famille de produitsShort Throw
    • Groupe de produitsLCD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel