Publier vos produits
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ

    液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Projection d'image nette et facile à voir même dans des endroits lumineux.

    Avec un boîtier compact de 6,5 kg, il atteint une luminosité élevée allant jusqu'à 5 200 lm. Son taux de contraste élevé de 3 000 000:1 et sa fonction « Daylight View Basic » projettent des images nettes et claires même dans les salles de classe et les salles de conférence très éclairées.
    -------

    • Grande flexibilité d'installation, quel que soit l'environnement.

    Doté d'un objectif zoom 1,6x, d'une fonction de décalage d'objectif et d'une fonction d'extension de zoom numérique, il s'adapte facilement à divers environnements d'installation. De plus, diverses fonctions de correction, telles que la correction en 6 points et la correction des écrans incurvés, simplifient les réglages lors de l'installation.
    -------

    • Favoriser une collaboration harmonieuse

    Doté d'une connectivité LAN sans fil basée sur un code QR, d'une compatibilité avec le système de présentation sans fil « PressIT » et d'une entrée HDMI™ contrôlée par commande CEC, cet appareil facilite le partage fluide de contenu lors des réunions et des cours, créant ainsi un environnement de communication confortable.

    Spécification
    • プロジェクタータイプ

      液晶レーザープロジェクター

      光源

      レーザーダイオード

      光出力

      PT-VMZ51J:5,200 lm
      PT-VMZ5ESJ:5,200 lm

      コントラスト比

      PT-VMZ51J:3,000,000:1
      PT-VMZ5ESJ:5,000,000:1

      解像度PT-VMZ51J / PT-VMZ5ESJ:WUXGA(1920 × 1200画素)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcd_projector_vmz51
    • Famille de produitsPortable
    • Groupe de produitsLCD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel

    Disponibilité de la région

    Asie