Publier vos produits
Écran LED, série LV
Écran LED, série LV
Écran LED, série LV
Écran LED, série LV

    Écran LED, série LV

    Principales caractéristiques

    • Une expérience visuelle immersive

    Avec une luminosité élevée de 800 cd/m2, une large gamme de couleurs et un rapport de contraste élevé de 10 000:1, la série LV offre des images vives et claires, même dans les environnements lumineux. Son affichage grand écran homogène, sans jointures visibles, renforce l’immersion et l’impact visuels tout en améliorant l’image de marque et l’efficacité de la communication.
    -------

    • Installation et configuration système simplifiée

    Avec un poids d’environ 18,3 kg et un profil fin d’environ 29 mm, la série LV réduit considérablement les contraintes de transport et d’installation. Sa conception intégrée élimine le besoin d’un contrôleur externe, tandis que la connectivité HDMITM en guirlande permet une configuration simple de systèmes multi-écrans.
    -------

    • Réduction des coûts de maintenance et fonctionnement fiable

    La série LV utilise des modules LED COB longue durée à faible consommation et prend en charge un fonctionnement continu 24/7. Elle offre également une résistance aux chocs légers et aux taches. Sa conception à accès frontal permet de retirer et de remplacer par l’avant les composants clés, notamment les modules LED, les blocs d’alimentation et les cartes de circuit, ce qui contribue à réduire les efforts de maintenance et les coûts d’exploitation.

    Spécification
    • Taille de l’écran(diagonale)classe 55 pouces (1395,1 mm/54,92 pouces)
      Luminosité (typ.)800 cd/m²
      Rapport d’aspect16:9
      Résolution960 x 540
      Type de LED / Pas de pixelFlipchip COB / 1,26 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led_dispay_lv
    • Famille de produitsDisplay
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie