Publier vos produits
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    Traduit par Google,
    PRACTICAL est une table à hauteur réglable électrique dotée d'un piètement trépied distinctif. Elle est équipée d'un système de réglage automatique de la hauteur avec 3 niveaux préréglés et d'un système d'arrêt de sécurité automatique. Disponible avec un plateau rectangulaire (CSQ) ou incurvé (CRO). Un panneau acoustique en feutre (PRACTICAL-FS1545) est disponible en option. Hauteur réglable de 610 mm à 1260 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.practical-electric-height-adjustable-table
    • Famille de produitsHeight Adjustable Table
    • Groupe de produitsElectric Height Adjustable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)935
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)750
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier