Publier vos produits
Reed-PP Training Table with Electrical System
Reed-PP Training Table with Electrical System

    Reed-PP Training Table with Electrical System

    Traduit par Google,
    La table de formation REED-PP est dotée d'un système électrique intégré, comprenant une prise de courant escamotable avec prises de courant et chargeurs USB. Elle est équipée d'un connecteur magnétique permettant d'assembler plusieurs tables, de roulettes verrouillables et d'un mécanisme de pliage. Compatible avec l'accessoire REED-BOOKSHELF. Disponible en largeurs 1500 et 1800 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.reed-pp-training-table-electrical-system
    • Famille de produitsTraining Table
    • Groupe de produitsFolding Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)600
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    Asie