Publier vos produits
Facade System PREFALZ®
Facade System PREFALZ®
Facade System PREFALZ®
Facade System PREFALZ®
Facade System PREFALZ®
    PREFA

    Facade System PREFALZ®

    Traduit par Google,

    Grâce à sa malléabilité, Prefalz® est plus souple que la plupart des matériaux de pliage comparables. Les planificateurs peuvent l'utiliser de nombreuses façons créatives sur les toits et les façades.

    Tous les avantages de Prefalz® :

    • Nuancier avec 19 couleurs standards
    • Disponible avec une surface lisse ou en stuc
    • Poids léger
    • Longue durée de vie – non corrosif !
    • Entièrement recyclable
    • Également disponible avec film de protection sur demande (surface lisse et PP 99 uniquement)
    • Facile à travailler avec Eve à des températures inférieures à zéro*

    * Autoriser l'expansion !

    Spécification
    • Caution: Don’t try to hide damage with a coat of paint! Combining Prefalz® strips with other colour aluminium strips should be avoided at all costs due to the different paint qualities and folding abilities.

      DIMENSIONS: 0.70 × 650 mm;0.70 × 500 mm;0.70 × 1,000 mm (only as flashing strip)

      PAINT QUALITY: visible side: two-layer stove-enamel finish (available in 19 colours)Rear: protective paint

      STANDARD COIL SIZE (FOR A STRIP WIDTH OF 650 MM): 60 kg (inside diameter = 320 mm) – approx. 48 m;500 kg (inside diameter = 500 mm) – approx. 407 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade-system-prefalz
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau