Publier vos produits
R.16 Roof Tile
R.16 Roof Tile
R.16 Roof Tile
R.16 Roof Tile
R.16 Roof Tile
R.16 Roof Tile
    PREFA

    R.16 Roof Tile

    Traduit par Google,

    Les tuiles en aluminium PREFA représentent les normes de qualité les plus élevées en matière de stabilité et de durabilité, associées à un style architectural intemporel et clair. Avec la nouvelle tuile R.16, PREFA a développé un design de toiture minimaliste qui permet la plus grande marge de manœuvre possible pour réaliser une architecture distinctive : grâce au grand format de 70 cm de longueur, il est désormais possible de couvrir le toit avec 3,4 tuiles par mètre carré, tout en obtenant des effets esthétiques exceptionnels.

      • Disponible en 9 couleurs standards
      • Gamme complète d'accessoires
      • Garantie 40 ans
      • Alliage selon EN 1396
      • Traitement de surface dans un procédé de coil-coating
      Spécification
          • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
          • Also available with a smooth finish upon request

          MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

          VISIBLE SIDE: Coil coating 

          REAR: protective paint

          SIZE: 700 × 420 mm (cover)

          WEIGHT: 1 m² = approx. 2.5 kg = 3.4 tiles

          PACKAGING UNIT: box containing 28 pc. = 8.24 m² 

          ROOF PITCH: from 17°

          INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

          FASTENING: direct, using 3 PREFA ring nails 28/25

        Spécifications techniques
        • Réference unique.r16-roof-tile
        • Famille de produitsRoof Systems
        • Groupe de produitsRoof Systems
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2020-09-16
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)420
        • Largeur (mm)700
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        • Conçu enAutriche
        • Poids net (Kg)0.74
        Classification
        • BIMobject CatégorieConstruction - Toit