Publier vos produits
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 44 × 44

    Traduit par Google,

    Les carreaux de façade en losange PREFA au grand format 44 × 44 cm ajoutent des touches surprenantes à l'aspect « écailleux » éprouvé des bâtiments. La forme rhomboïdale fascinante crée une façade de style contemporain qui met l'accent sur la conception globale et rend chaque bâtiment unique et plein de caractère. Les bandes de fixation intégrées permettent une installation rapide et peu coûteuse des éléments de façade.

    • Conception visuellement coordonnée
    • Nouveau système de montage - la bande de fixation intégrée facilite une installation rapide
    • Optimisation du système
    • Disponible en 9 couleurs standard
    Spécification
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request

      Technical information about the product:

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid façade tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhomboid-facade-tile-44x44
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)437
    • Largeur (mm)437
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau