Publier vos produits
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Roof Tile 44 × 44

    Traduit par Google,

    Avec sa tuile rhomboïdale en aluminium PREFA au format 44 × 44 cm, PREFA stimule une fois de plus un élan créatif fort et innovant. La structure de surface élargie laisse libre cours à la création de formes traditionnelles avec des accents modernes tout en maintenant le plus haut niveau de durabilité et une excellente résistance aux intempéries. La nouvelle tuile rhomboïdale au design PREFA séduit par son poids minimal et sa manipulation aisée : les bandes de fixation intégrées permettent une installation rapide et peu coûteuse des éléments de toiture et de façade.

    • Conception visuellement coordonnée
    • Nouveau système de montage - la bande de fixation intégrée facilite une installation rapide
    • Optimisation du système
    • Disponible en 9 couleurs standards
    Spécification
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request 

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid roof tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      ROOF PITCH: from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7–12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhomboid-roof-tile-44x44
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsRoof Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)437
    • Largeur (mm)437
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit