Publier vos produits
Serrated Profile
Serrated Profile
Serrated Profile
Serrated Profile
Serrated Profile
    PREFA

    Serrated Profile

    Traduit par Google,

    En vogue actuellement : le profilé dentelé PREFA est un profilé de façade moderne en aluminium extrudé – la combinaison idéale de la technologie et du design architectural. Grâce à l'alliage d'aluminium spécial, même les zones de construction sensibles peuvent être recouvertes d'une couverture durable et solide.

    Avantages du profil dentelé :

    • Rapide et facile à installer
    • Aucune attache visible
    • Disponible en aluminium thermolaqué, brut ou anodisé
    • Installation horizontale, verticale et diagonale
    Spécification
    • GENERAL INFORMATION:
      made of extruded aluminium alloy
      design protection no. 31230
      for high-quality façade claddings

      VISIBLE WIDTH: 200 mm

      HEIGHT OF SERRATION: 22 mm

      DISTANCE BETWEEN SERRATIONS: 40 mm

      MATERIAL THICKNESS: 2.00 mm

      PIECE LENGTHS:
      up to max. 6,200 mm
      Powder-coated up to max. 3,000 mm

      SIDE JOINTS: with 5–10 mm gap, depending on profile length 

      SURFACE: Plain aluminium – also available upon request: powder-coated in every RAL colour up to a length of max. 3,000 mm

      IMPLEMENTATION: all laying directions allowedconcealed fastening WEIGHT PER M²: 7.5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.serrated-profile
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau