Publier vos produits
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
    PREFA

    Small Rhomboid Roof Tile

    Traduit par Google,

    Les tuiles de petit format en aluminium verni mettent efficacement en valeur les éléments architecturaux. Les petites surfaces de façade, les pignons, les cheminées et les baies peuvent être joliment recouverts avec une grande attention aux détails. Des motifs de couleurs visuellement attrayants rendent chaque bâtiment unique. La combinaison des tuiles rhomboïdales de petit format avec d'autres éléments de façade crée un effet particulièrement attrayant.

    • Disponible en 9 couleurs standards
    • Garantie 40 ans
    • Alliage selon EN 1396
    • Traitement de surface dans un procédé de coil-coating
    Spécification
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      SURFACE: available in 9 colours

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 305 × 175 mm

      WEIGHT PER M²: 3.00 kg

      PIECES PER M²: 43 pc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.small-rhomboid-roof-tile
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsRoof Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit