Publier vos produits
square downpipe
square downpipe
square downpipe
square downpipe
square downpipe
    PREFA

    square downpipe

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Traduit par Google,

    TUBE DE DESCENTE CARRÉ – INFORMATIONS

    Le système complet carré en aluminium établit de nouvelles normes en matière de drainage. Grâce à son design minimaliste et élégant, il est idéal pour une utilisation sur des structures modernes. Les produits innovants en aluminium sont non seulement particulièrement robustes, mais aussi visuellement très accrocheurs. Grâce à des supports sur la face arrière, le tuyau de descente carré se fond habilement dans la façade sans aucune fixation apparente. Le système de drainage PREFA est composé de douze éléments différents tels que des descentes carrées avec des rayons correspondant aux caniveaux, divers coudes de descente avec un coude à 72°, des raccords de sortie et une tête de guidage avec une sortie carrée.

    Spécification
    • SQUARE DOWNPIPE – TECHNICAL INFORMATION

      TECHNICAL INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

      CHOISE OF COLOUR
      Available in 12 colours. Special colours according to RAL or NCS available on request

      SQUARE DOWNPIPE DIMENSIONS (PIECE LENGTHS: 3 M AND 1.5 M)
      100 × 100 mm (square); radii corresponding to PREFA box gutters

      SQUARE DOWNPIPE THICKNESS
      1,6 mm with continuous fixing rail for fasteners (similar function to brackets)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.square-downpipe
    • Famille de produitsRoof Drainage
    • Groupe de produitsRoof Drainage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit