Publier vos produits
Bâti-support chasse sans commande
Presto

Bâti-support chasse sans commande

Bâti-support chasse sans commande
Spécification
  • Variantes : 18552 Type de connection : Bati-support pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette - Tubes acier 40 mm soudés protégés par poudrage epoxy 60 micron - Avec fixation au sol - Réglage en hauteur de la fixation de la vasque de 880 à 1215 mm - En cas de sol insuffisamm Garantie : 10 ans Fonction : Bâti-support autoportant pour chasse réf. 18552 de marque PRESTO. Finition : Matière et couleur de finition - Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns - Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage Connection : Bati-support pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette - Tubes acier 40 mm soudés protégés par poudrage epoxy 60 micron - Avec fixation au sol - Réglage en hauteur de la fixation de la vasque de 880 à 1215 mm - En cas de sol insuffisamm
Spécifications techniques
  • Réference unique.18552
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsMounting frame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord