Publier vos produits
Prestomix 2020s Mitigeur lavabo sur plage temporisé 15 sec, sans robinet d'arrêt
Presto

Prestomix 2020s Mitigeur lavabo sur plage temporisé 15 sec, sans robinet d'arrêt

ROBINET MITIGEUR POUR LAVABO PRESTOMIX 2020 S sur plage. FONCTION: Déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. Avec réglage de débit et de temporisation inaccessible aux usagers. Existe avec ou sans système antiblocage. LES + DU PRODUIT: Jusqu'à 70% d'économie d'eau. Déclenchement souple et large plus adapté aux enfants, PMR et pesronnes agées. Dispositif breveté garantissant une temporisation constante: arrêt automatique après 15 sec (+/- 5 sec). Possibilité de régler le débit (en 5 positions, de 4 à 18L/min à 3 bars) et la temporisation (en 4 positions, de 5 à 20 sec), inaccessibles par l’utilisateur.
Spécification
  • Variantes : 20520
Spécifications techniques
  • Réference unique.20520
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord